Ruota con supporto istituzionale fisso, serie BKPA-POA

Ruota con supporto istituzionale fisso, serie BKPA-POA
Ruota con supporto istituzionale fisso con piastra da avvitare, ruota in poliammide

Supporto: serie BKPA

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie POA

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BKPA-POA 80G
BKPA-POA 100G
BKPA-POA 100K
BKPA-POA 125G
BKPA-POA 125K
BKPA-POA 150G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Resistenza termica min
(°C)
Portata a 3 km/h
(kg)

17.58 €

1 7 giorni 155-125foro passante1113528032-25120

18.61 €

1 7 giorni 161-125foro passante13640410032-25120

29.22 €

1 7 giorni 130-100cuscinetto a sfere (C)13646210030-20120

23.73 €

1 7 giorni 130Conduttività elettrica100foro passante16147812532-25120

32.78 €

1 7 giorni 130-100cuscinetto a sfere (C)16153412530-20120

46.95 €

1 7 giorni 130Conduttività elettrica100foro passante18562415032-25110

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Gamma di carico(daN) 80.01–140.00 Materiale bozzello Tecnopolimero
Lunghezza piastra L(mm) 90 Larghezza piastra W(mm) 66 Larghezza rotella B(mm) 32
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Materiale sintetico Tipo prodotto ruota con supporto fisso
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 70 Shore D
Colore del battistrada nero Colore della carrozzeria della ruota nero resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 80

Supporto tecnico