Supporto: serie BK
Ruota: serie POH
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BK-POH 102G-1 |
BK-POH 102HK-1 |
BK-POH 125G-1 |
BK-POH 125HK-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.43 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 155 | 220.01–320.00 | Termoresistenza | 125 | 40 | foro passante | 130 | 626 | 100 | 38 | 300 | ||
61.45 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 130 | 220.01–320.00 | - | 100 | 35 | cuscinetto a sfere | 130 | 785 | 100 | 38 | 300 | ||
39.55 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 130 | 320.01–485.00 | - | 100 | 35 | foro passante | 155 | 761 | 125 | 40 | 350 | ||
67.67 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 130 | 320.01–485.00 | - | 100 | 35 | cuscinetto a sfere | 155 | 894 | 125 | 40 | 350 |
Loading...
Materiale bozzello | Tecnopolimero | Lunghezza piastra L(mm) | 100 | Larghezza piastra W(mm) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | ruota con supporto fisso | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 85 Shore D | Colore del battistrada | naturale | Colore della carrozzeria della ruota | naturale |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 170 | Resistenza termica min(°C) | -25 |
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali