Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BK-POHI

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BK-POHI
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota in materiale termoplastico Blickle TempLine® Performance,

Supporto: serie BK

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie POHI

  • termoplastico resistente alle alte temperature, resistente alla rottura, durezza 85 Shore D, colore grigio scuro
  • resistenza termica: da -25 °C a +250 °C

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +250 °C
  • temperatura forno per breve tempo fino a +300 °C, la temperatura ruota non deve superare +250 °C
  • La portata può essere ridotta a temperature superiori a +70 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BK-POHI 102G-1
BK-POHI 102HK-1
BK-POHI 125G-1
BK-POHI 125HK-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di carico
(daN)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

48.05 €

1 7 giorni 220.01–320.00foro passante13066510038250

67.20 €

1 7 giorni 220.01–320.00cuscinetto a sfere13077610038250

51.84 €

1 7 giorni 220.01–320.00foro passante15584612540300

76.68 €

1 7 giorni 320.01–485.00cuscinetto a sfere15593812540350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 130 Materiale bozzello Tecnopolimero
Lunghezza piastra L(mm) 100 Larghezza piastra W(mm) 85 Diam. rotella D(Ø) 100
Larghezza rotella B(mm) 35 Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: termoplastico resistente alle alte temperature Materiale Materiale sintetico
Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 85 Shore D Colore del battistrada grigio scuro Colore della carrozzeria della ruota grigio scuro
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 250 Resistenza termica min(°C) -25

Supporto tecnico