Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BK-POW

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BK-POW
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota in poliammide, con parafili in materiale sintetico

Supporto: serie BK

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie POW

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, colore bianco
  • scorrimento silenzioso (-10 decibel) con strato intermedio in gomma elastica, colore rosso

Altre caratteristiche:

  • con parafili in materiale sintetico, grande
  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BK-POW 100KF-1
BK-POW 100KF-3
BK-POW 125KF-1
BK-POW 125KF-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

42.38 €

1 7 giorni 10085130704100200

45.01 €

1 7 giorni 140110130808100200

41.95 €

1 7 giorni 10085155846125220

49.39 €

1 7 giorni 140110155992125220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 161 Gamma di carico(daN) 140.01–220.00
Materiale bozzello Tecnopolimero Diam. rotella D(Ø) 125 Larghezza rotella B(mm) 32
Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere (C) Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Materiale sintetico
Tipo prodotto ruota con supporto fisso Larghezza rotella(mm) 35 Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 70 Shore D Colore del battistrada bianco
Colore della carrozzeria della ruota rosso resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 80
Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico