Supporto: serie BKPXA
Ruota: serie TPA
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Tipo di cuscinetto | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Colore della carrozzeria della ruota | Antiruggine | Portata a 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.64 € | 1 | 7 giorni | 111 | 80.01–140.00 | - | 80 | 25 | foro passante | 111 | 336 | 80 | grigio argento | si | 100 | ||
52.45 € | 1 | 7 giorni | 133 | 35.01–80.00 | - | 100 | 32 | foro passante | 111 | 336 | 80 | nero | si | 65 | ||
51.79 € | 1 | 7 giorni | 133 | 80.01–140.00 | - | 100 | 32 | cuscinetto a sfere (C) | 111 | 382 | 80 | grigio argento | no | 100 | ||
59.60 € | 1 | 7 giorni | 133 | 35.01–80.00 | Conduttività elettrica | 100 | 32 | cuscinetto a sfere (C) | 111 | 384 | 80 | nero | no | 65 | ||
48.53 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | Conduttività elettrica | 125 | 32 | foro passante | 136 | 398 | 100 | grigio argento | si | 110 | ||
59.17 € | 1 | 7 giorni | 161 | 35.01–80.00 | - | 125 | 32 | foro passante | 136 | 411 | 100 | nero | si | 70 | ||
57.48 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | - | 125 | 32 | cuscinetto a sfere (C) | 136 | 456 | 100 | grigio argento | no | 110 | ||
68.13 € | 1 | 7 giorni | 161 | 35.01–80.00 | Conduttività elettrica | 125 | 32 | cuscinetto a sfere (C) | 136 | 462 | 100 | nero | no | 70 | ||
58.07 € | 1 | 7 giorni | 161 | 80.01–140.00 | Conduttività elettrica | 125 | 32 | foro passante | 161 | 474 | 125 | grigio argento | si | 120 | ||
66.35 € | 1 | 7 giorni | 111 | 80.01–140.00 | - | 80 | 32 | foro passante | 161 | 500 | 125 | grigio argento | si | 120 | ||
77.45 € | 1 | 7 giorni | 111 | 35.01–80.00 | Conduttività elettrica | 80 | 32 | foro passante | 161 | 512 | 125 | nero | si | 80 | ||
69.17 € | 1 | 7 giorni | 111 | 35.01–80.00 | - | 80 | 32 | foro passante | 161 | 486 | 125 | nero | si | 80 | ||
66.95 € | 1 | 7 giorni | 111 | 80.01–140.00 | Conduttività elettrica | 80 | 32 | cuscinetto a sfere (C) | 161 | 538 | 125 | grigio argento | no | 120 | ||
75.23 € | 1 | 7 giorni | 136 | 80.01–140.00 | - | 100 | 32 | cuscinetto a sfere (C) | 161 | 571 | 125 | grigio argento | no | 120 | ||
86.31 € | 1 | 7 giorni | 161 | 35.01–80.00 | - | 125 | 25 | cuscinetto a sfere (C) | 161 | 584 | 125 | nero | no | 80 | ||
78.03 € | 1 | 7 giorni | 161 | 35.01–80.00 | - | 125 | 32 | cuscinetto a sfere (C) | 161 | 546 | 125 | nero | no | 80 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Materiale bozzello | Tecnopolimero | Lunghezza piastra L(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza piastra W(mm) | 66 | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità | Materiale | Gomma |
Tipo prodotto | ruota con supporto fisso | Larghezza rotella(mm) | 32 | Adatto per autoclave | no |
Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 85 Shore A | Colore del battistrada | grigio |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | no | Antitraccia | si |
Resistenza termica max(°C) | 60 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Caratteristiche rotella
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Tipo di cuscinetto
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Colore della carrozzeria della ruota
Antiruggine
Portata a 3 km/h(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali