Ruota con supporto istituzionale fisso, serie BKRA-PATH (Codici componente)

Ruota con supporto istituzionale fisso, serie BKRA-PATH
Ruota con supporto istituzionale fisso con foro centrale Ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide

Supporto: serie BKRA

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie PATH

  • rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 94 Shore A, colore grigio scuro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BKRA-PATH 80G
BKRA-PATH 80KF
BKRA-PATH 80KF-ELS
BKRA-PATH 101G
BKRA-PATH 101KF
BKRA-PATH 101KF-ELS
BKRA-PATH 126G
BKRA-PATH 126KF
BKRA-PATH 126KF-ELS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Resistenza termica min
(°C)
Portata a 3 km/h
(kg)

19.05 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione182-15032foro passante10830080-25120

23.25 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione108-8032cuscinetto a sfere (C)10834980-20120

36.74 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione133-10032cuscinetto a sfere (C)10834880-20100

22.18 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione108-8032foro passante133372100-25120

29.00 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione108Conduttività elettrica8032cuscinetto a sfere (C)133424100-20120

45.98 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione133-10032cuscinetto a sfere (C)133433100-20120

30.31 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione133-10030foro passante158462125-25120

32.85 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione158-12532cuscinetto a sfere (C)158507125-20120

54.85 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione158-12530cuscinetto a sfere (C)158538125-20120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di carico(daN) 80.01–140.00 Materiale bozzello Tecnopolimero Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità
Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruota con supporto fisso Larghezza rotella(mm) 32
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio foro centrale Durezza del rivestimento/anello 94 Shore A
Colore del battistrada grigio scuro Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 70

Supporto tecnico