Ruota con supporto istituzionale fisso, serie BKRA-POA (Codici componente)

Ruota con supporto istituzionale fisso, serie BKRA-POA
Ruota con supporto istituzionale fisso con foro centrale, ruota in poliammide

Supporto: serie BKRA

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie POA

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BKRA-POA 80G
BKRA-POA 100G
BKRA-POA 100K
BKRA-POA 125G
BKRA-POA 125K
BKRA-POA 150G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Resistenza termica min
(°C)
Portata a 3 km/h
(kg)

14.32 €

1 7 giorni 158-125foro passante1082708032-25120

15.70 €

1 7 giorni 158-125foro passante13331310032-25120

26.45 €

1 7 giorni 133-100cuscinetto a sfere (C)13337110030-20120

21.05 €

1 7 giorni 133Conduttività elettrica100foro passante15837612532-25120

30.23 €

1 7 giorni 133-100cuscinetto a sfere (C)15843612530-20120

29.62 €

1 7 giorni 133Conduttività elettrica100foro passante18248815032-25110

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Gamma di carico(daN) 80.01–140.00 Materiale bozzello Tecnopolimero
Larghezza rotella B(mm) 32 Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Materiale sintetico
Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave no Tipo di montaggio foro centrale
Durezza del rivestimento/anello 70 Shore D Colore del battistrada nero Colore della carrozzeria della ruota nero
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 80

Supporto tecnico