Ruota con supporto istituzionale fisso, serie BKRA-POES

Ruota con supporto istituzionale fisso, serie BKRA-POES
Ruota con supporto istituzionale fisso con foro centrale, ruota con anello in gomma morbida “Blickle SoftMotion”, con corpo ruota in poliammide, antitraccia, grigio, con parafili in material e sintetico

Supporto: serie BKRA

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie POES

  • anello: gomma elastica di prima qualità “Blickle SoftMotion”, durezza 55 Shore A, colore grigio, antitraccia
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • con parafili in materiale sintetico, grande
  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BKRA-POES 102KF-SG
BKRA-POES 127KF-SG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Caratteristiche rotella Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)

37.37 €

1 7 giorni Conduttività elettrica133428100

41.65 €

1 7 giorni -158525125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 158 Gamma di carico(daN) 80.01–140.00
Materiale bozzello Tecnopolimero Diam. rotella D(Ø) 125 Larghezza rotella B(mm) 32
Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere (C) Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Gomma
Tipo prodotto ruota con supporto fisso Larghezza rotella(mm) 32 Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio foro centrale Durezza del rivestimento/anello 55 Shore A Colore del battistrada grigio
Colore della carrozzeria della ruota nero resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 80
Resistenza termica min(°C) -20 Portata a 3 km/h(kg) 120

Supporto tecnico