Ruota con supporto istituzionale fisso, serie BKRA-TPA (Codici componente)

Ruota con supporto istituzionale fisso, serie BKRA-TPA
Ruota con supporto istituzionale fisso con foro centrale, ruota con rivestimento in gomma termoplastica, con corpo ruota in polipropilene

Supporto: serie BKRA

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie TPA

  • rivestimento: elastomero di gomma termoplastico (TPE) di prima qualità, durezza 85 Shore A, colore grigio, antitraccia, contenente olio
  • corpo ruota: polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
  • il rivestimento contiene olio, può macchiare le superfici delicate. alternative: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BKRA-TPA 80G
BKRA-TPA 80G-ELS
BKRA-TPA 80KF
BKRA-TPA 80KF-ELS
BKRA-TPA 101G
BKRA-TPA 101G-ELS
BKRA-TPA 101KF
BKRA-TPA 101KF-ELS
BKRA-TPA 126G
BKRA-TPA 126G-ELS
BKRA-TPA 126KF
BKRA-TPA 126KF-ELS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Colore della carrozzeria della ruota Portata a 3 km/h
(kg)

15.21 €

1 5 giorni 13380.01–140.00Conduttività elettrica10032foro passante10827480grigio argento100

23.03 €

1 7 giorni 13335.01–80.00Conduttività elettrica10032foro passante10828980nero65

19.80 €

1 5 giorni 13380.01–140.00-10032cuscinetto a sfere (C)10831780grigio argento100

27.61 €

1 7 giorni 15835.01–80.00-12525cuscinetto a sfere (C)10832680nero65

17.27 €

1 7 giorni 15880.01–140.00Conduttività elettrica12532foro passante133336100grigio argento110

27.91 €

1 7 giorni 10835.01–80.00-8032foro passante133346100nero70

23.68 €

1 5 giorni 10880.01–140.00Conduttività elettrica8032cuscinetto a sfere (C)133385100grigio argento110

34.32 €

1 7 giorni 10835.01–80.00-8032cuscinetto a sfere (C)133394100nero70

20.17 €

1 5 giorni 10880.01–140.00Conduttività elettrica8032foro passante158411125grigio argento120

31.25 €

1 7 giorni 13335.01–80.00-10032foro passante158429125nero80

26.49 €

1 5 giorni 13380.01–140.00-10032cuscinetto a sfere (C)158461125grigio argento120

37.57 €

1 7 giorni 13335.01–80.00-10032cuscinetto a sfere (C)158474125nero80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità
Materiale Gomma Tipo prodotto ruota con supporto fisso Larghezza rotella(mm) 32
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio foro centrale Durezza del rivestimento/anello 85 Shore A
Colore del battistrada grigio resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto no
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 60
Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico