Ruota con supporto istituzionale fisso in acciaio inox, serie BKRXA-PATH

Ruota con supporto istituzionale fisso in acciaio inox, serie BKRXA-PATH
Ruota con supporto istituzionale fisso in acciaio inox con foro centrale Ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico, con corpo ruota in poliammide

Supporto: serie BKRXA

  • acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
  • tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione

Ruota: serie PATH

  • rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 94 Shore A, colore grigio scuro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BKRXA-PATH 80G
BKRXA-PATH 80KFD
BKRXA-PATH 80KFD-ELS
BKRXA-PATH 101G
BKRXA-PATH 101KFD
BKRXA-PATH 101KFD-ELS
BKRXA-PATH 126G
BKRXA-PATH 126KFD
BKRXA-PATH 126KFD-ELS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Antiruggine Resistenza termica min
(°C)
Portata a 3 km/h
(kg)

35.88 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione133Conduttività elettrica100foro passante10828880si-25120

42.83 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione133-100cuscinetto a sfere (C)10833980no-20120

56.32 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione133Conduttività elettrica100cuscinetto a sfere (C)10834580no-20100

40.05 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione108-80foro passante133352100si-25120

49.62 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione108Conduttività elettrica80cuscinetto a sfere (C)133412100no-20120

66.60 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione133-100cuscinetto a sfere (C)133421100no-20120

50.55 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione158-125foro passante158431125si-25120

55.85 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione108-80cuscinetto a sfere (C)158503125no-20120

77.85 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione133-100cuscinetto a sfere (C)158508125no-20120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di carico(daN) 80.01–140.00 Materiale bozzello Tecnopolimero Larghezza rotella B(mm) 32
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruota con supporto fisso
Larghezza rotella(mm) 32 Adatto per autoclave no Tipo di montaggio foro centrale
Durezza del rivestimento/anello 94 Shore A Colore del battistrada grigio scuro Colore della carrozzeria della ruota grigio argento
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 70

Supporto tecnico