Ruota con supporto istituzionale fisso in acciaio inox, serie BKRXA-PO

Ruota con supporto istituzionale fisso in acciaio inox, serie BKRXA-PO
Ruota con supporto istituzionale fisso in acciaio inox con foro centrale, ruota in poliammide

Supporto: serie BKRXA

  • acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
  • tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione

Ruota: serie PO

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BKRXA-PO 80G
BKRXA-PO 101G
BKRXA-PO 126G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Caratteristiche rotella Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)

33.65 €

1 7 giorni -10825980

36.23 €

1 7 giorni -133294100

46.44 €

1 7 giorni Conduttività elettrica158360125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 158 Gamma di carico(daN) 80.01–140.00
Materiale bozzello Tecnopolimero Diam. rotella D(Ø) 125 Larghezza rotella B(mm) 32
Tipo di cuscinetto foro passante Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Materiale sintetico
Tipo prodotto ruota con supporto fisso Larghezza rotella(mm) 32 Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio foro centrale Durezza del rivestimento/anello 70 Shore D Colore del battistrada bianco naturale
Colore della carrozzeria della ruota bianco naturale resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine si Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 80
Resistenza termica min(°C) -25 Portata a 3 km/h(kg) 120

Supporto tecnico