Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BK-VSTH (Codici componente)

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BK-VSTH
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in acciaio

Supporto: serie BK

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie VSTH

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: acciaio

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BK-VSTH 65K

Codice componente
BK-VSTH 65K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

95.91 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 130 Gamma di carico(daN) 220.01–320.00
Materiale bozzello Acciaio Lunghezza piastra L(mm) 100 Larghezza piastra W(mm) 85
Diam. rotella D(Ø) 100 Larghezza rotella B(mm) 32 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: acciaio Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruota con supporto fisso
Altezza totale(mm) 90 Peso(g) 804 Diametro rotella(mm) 65
Larghezza rotella(mm) 40 Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A Colore del battistrada marrone chiaro Colore della carrozzeria della ruota argento
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -25
Portata a 4 km/h(kg) 250 Portata a 3 km/h(kg) 250

Si trova sulla pagina di Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie BK-VSTH, il codice articolo è il seguente: BK-VSTH 65K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BK-VSTH 65K.

Supporto tecnico