Ruota con supporto fisso in acciaio inox per alte portate, serie BKX-POHI (Codici componente)

Ruota con supporto fisso in acciaio inox per alte portate, serie BKX-POHI
Ruota con supporto fisso in acciaio inox per alte portate con piastra da avvitare, ruota in materiale termoplastico Blickle TempLine® Performance,

Supporto: serie BKX

  • acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
  • tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione

Ruota: serie POHI

  • termoplastico resistente alle alte temperature, resistente alla rottura, durezza 85 Shore D, colore grigio scuro
  • resistenza termica: da -25 °C a +250 °C

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +250 °C
  • temperatura forno per breve tempo fino a +300 °C, la temperatura ruota non deve superare +250 °C
  • La portata può essere ridotta a temperature superiori a +70 °C
  • adatto per autoclave

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BKX-POHI 102G-1
BKX-POHI 102HXK-1
BKX-POHI 125G-1
BKX-POHI 125HXK-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

98.51 €

1 7 giorni foro passante13065910038250

143.05 €

1 7 giorni cuscinetto a sfere13077910038250

108.23 €

1 7 giorni foro passante15583212540300

158.72 €

1 7 giorni cuscinetto a sfere15595012540300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 155 Gamma di carico(daN) 220.01–320.00
Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 100 Larghezza piastra W(mm) 85
Diam. rotella D(Ø) 125 Larghezza rotella B(mm) 40 Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: termoplastico resistente alle alte temperature
Materiale Materiale sintetico Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave si
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 85 Shore D Colore del battistrada grigio scuro
Colore della carrozzeria della ruota grigio scuro resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine si Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 250
Resistenza termica min(°C) -25

Supporto tecnico