Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BO-ALEV

Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BO-ALEV
Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, ruota per alte portate con anelli in gomma elastica “Blickle EasyRoll”, con corpo ruota in alluminio

Supporto: serie BO

  • costruzione in acciaio elettrosaldato, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie ALEV

  • anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza “Blickle EasyRoll”, durezza 65 Shore A, colore nero
  • corpo ruota: alluminio pressofuso

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +60 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BO-ALEV 127K
BO-ALEV 127K-SG
BO-ALEV 150K
BO-ALEV 150K-SG
BO-ALEV 160K
BO-ALEV 160K-EL
BO-ALEV 160K-SG
BO-ALEV 160K-SG-AS
BO-ALEV 200K
BO-ALEV 200K-EL
BO-ALEV 200K-SG
BO-ALEV 200K-SG-AS
BO-ALEV 250K
BO-ALEV 250K-EL
BO-ALEV 250K-SG
BO-ALEV 250K-SG-AS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Durezza del rivestimento/anello Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Portata a 4 km/h
(kg)

134.22 €

1 7 giorni 205220.01–320.00Tipo antistatico16050170259312565 Shore Aneronono300

135.90 €

1 7 giorni 245220.01–320.00-20050170259312565 Shore Agrigiosisi300

137.85 €

1 7 giorni 245320.01–485.00Conduttività elettrica20050200290815065 Shore Aneronono400

144.42 €

1 7 giorni 245320.01–485.00-20050200291215065 Shore Agrigiosisi400

142.46 €

1 7 giorni 245320.01–485.00Tipo antistatico20050205292016065 Shore Aneronono400

153.00 €

1 23 giorni 295320.01–485.00-25050205289916071 Shore Aneronono400

149.04 €

1 7 giorni 295320.01–485.00Conduttività elettrica25050205296516065 Shore Agrigiosisi400

160.58 €

1 23 giorni 295320.01–485.00-25050205292916065 Shore Agrigiosisi350

164.17 €

1 7 giorni 295485.01–750.00Tipo antistatico25050245364020065 Shore Aneronono500

183.60 €

1 7 giorni 170485.01–750.00-12554245364020071 Shore Aneronono500

171.35 €

1 7 giorni 170485.01–750.00Tipo antistatico12554245364020065 Shore Agrigiosisi500

191.57 €

1 23 giorni 200320.01–485.00-15050245368620065 Shore Agrigiosisi450

217.35 €

1 7 giorni 200485.01–750.00Tipo antistatico15050295458025065 Shore Aneronono650

238.80 €

1 7 giorni 205485.01–750.00-16050295436125071 Shore Aneronono650

233.85 €

1 7 giorni 205485.01–750.00Tipo antistatico16050295458025065 Shore Agrigiosisi650

253.21 €

1 23 giorni 245485.01–750.00-20050295462025065 Shore Agrigiosisi550

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Alluminio Lunghezza piastra L(mm) 140
Larghezza piastra W(mm) 110 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: alluminio pressofuso
Materiale Gomma Tipo prodotto ruota con supporto fisso Larghezza rotella(mm) 50
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Colore della carrozzeria della ruota grigio argento
resistente all'idrolisi no Antiruggine no Resistenza termica max(°C) 80
Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico