Supporto: serie BOD
Ruota: serie ALB
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BOD-ALB 101K |
BOD-ALB 125K |
BOD-ALB 181K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297.00 € | 1 | 23 giorni | 485.01–750.00 | - | 145 | 2710 | 100 | 40 | 720 | ||
302.58 € | 1 | 23 giorni | 750.01 o sup. | Conduttività elettrica | 170 | 2875 | 125 | 40 | 900 | ||
394.10 € | 1 | 23 giorni | 750.01 o sup. | - | 235 | 4358 | 180 | 44 | 800 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Altezza di montaggio H(mm) | 145 | Materiale bozzello | Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza piastra L(mm) | 140 | Larghezza piastra W(mm) | 110 | Diam. rotella D(Ø) | 100 |
Larghezza rotella B(mm) | 40 | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso |
Materiale | Poliuretano | Tipo prodotto | ruote gemellate con supporto fisso | Adatto per autoclave | no |
Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 92 Shore A | Colore del battistrada | marrone |
Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento | resistente all'idrolisi | si | Non macchia al contatto | si |
Antiruggine | no | Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 70 |
Resistenza termica min(°C) | -20 |
Configura
Proprietà di base
Gamma di carico(daN)
Caratteristiche rotella
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Portata a 4 km/h(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali