Supporto: serie BOD
Ruota: serie GTH
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BOD-GTH 125K
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Altezza di montaggio H(mm) | 170 | Gamma di carico(daN) | 750.01 o sup. |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | Altro | Caratteristiche rotella | Termoresistenza | Lunghezza piastra L(mm) | 140 |
Larghezza piastra W(mm) | 110 | Diam. rotella D(Ø) | 125 | Larghezza rotella B(mm) | 50 |
Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia | Materiale | Poliuretano |
Tipo prodotto | ruote gemellate con supporto fisso | Altezza totale(mm) | 170 | Peso(g) | 4600 |
Diametro rotella(mm) | 125 | Larghezza rotella(mm) | 40 | Adatto per autoclave | no |
Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 92 Shore A | Colore del battistrada | marrone chiaro |
Colore della carrozzeria della ruota | argento | resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si |
Antiruggine | no | Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 70 |
Resistenza termica min(°C) | -20 | Portata a 4 km/h(kg) | 900 |
Si trova sulla pagina di Ruota gemellata con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BOD-GTH, il codice articolo è il seguente: BOD-GTH 125K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BOD-GTH 125K.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali