Supporto: serie BOD
Ruota: serie SE
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BOD-SE 80K
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Altezza di montaggio H(mm) | 170 | Gamma di carico(daN) | 320.01–485.00 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | Tecnopolimero | Lunghezza piastra L(mm) | 140 | Larghezza piastra W(mm) | 110 |
Diam. rotella D(Ø) | 125 | Larghezza rotella B(mm) | 50 | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | Materiale | Gomma | Tipo prodotto | ruote gemellate con supporto fisso |
Altezza totale(mm) | 115 | Peso(g) | 2484 | Diametro rotella(mm) | 80 |
Larghezza rotella(mm) | 45 | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | piastra da avvitare |
Durezza del rivestimento/anello | 65 Shore A | Colore del battistrada | nero | Colore della carrozzeria della ruota | nero |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | no | Antiruggine | no |
Antitraccia | no | Resistenza termica max(°C) | 80 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Portata a 4 km/h(kg) | 360 |
Si trova sulla pagina di Ruota gemellata con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BOD-SE, il codice articolo è il seguente: BOD-SE 80K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BOD-SE 80K.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali