Ruota gemellata con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BOD-SPO

Ruota gemellata con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BOD-SPO
Ruota gemellata con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, ruota per alte portate in poliammide

Supporto: serie BOD

  • costruzione in acciaio elettrosaldato, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie SPO

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, versione per alte portate estremamente robusta, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C
  • Ruote con supporto fisso: lato lungo della piastra parallelo all’assale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BOD-SPO 80K
BOD-SPO 100K
BOD-SPO 125K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

192.20 €

1 7 giorni 485.01–750.00-12521488037630

202.24 €

1 7 giorni 750.01 o sup.Termoresistenza145241610037900

245.85 €

1 7 giorni Fino a 35.00Termoresistenza1703052125401200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 200 Materiale bozzello Tecnopolimero
Lunghezza piastra L(mm) 140 Larghezza piastra W(mm) 110 Diam. rotella D(Ø) 150
Larghezza rotella B(mm) 50 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità
Materiale Materiale sintetico Tipo prodotto ruote gemellate con supporto fisso Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 70 Shore D Colore del battistrada bianco naturale
Colore della carrozzeria della ruota bianco naturale resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 80
Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico