Ruota gemellata con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BOD-VSTH (Codici componente)

Ruota gemellata con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BOD-VSTH
Ruota gemellata con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in acciaio

Supporto: serie BOD

  • costruzione in acciaio elettrosaldato, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie VSTH

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: acciaio

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C
  • Ruote con supporto fisso: lato lungo della piastra parallelo all’assale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BOD-VSTH 75K

Codice componente
BOD-VSTH 75K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

279.90 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 245 Gamma di carico(daN) 485.01–750.00
Materiale bozzello Acciaio Caratteristiche rotella Termoresistenza Lunghezza piastra L(mm) 140
Larghezza piastra W(mm) 110 Diam. rotella D(Ø) 200 Larghezza rotella B(mm) 50
Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: acciaio Materiale Poliuretano
Tipo prodotto ruote gemellate con supporto fisso Altezza totale(mm) 123 Peso(g) 3100
Diametro rotella(mm) 75 Larghezza rotella(mm) 40 Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A Colore del battistrada marrone chiaro
Colore della carrozzeria della ruota argento resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70
Resistenza termica min(°C) -20 Portata a 4 km/h(kg) 500

Si trova sulla pagina di Ruota gemellata con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BOD-VSTH, il codice articolo è il seguente: BOD-VSTH 75K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BOD-VSTH 75K.

Supporto tecnico