• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BO-GST (Codici componente)

Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BO-GST
Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Softhane®, con corpo ruota in ghisa

Supporto: serie BO

  • costruzione in acciaio elettrosaldato, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie GST

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Softhane®, durezza 75 Shore A, colore verde, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: robusta ghisa grigia, con ingrassatore dal Ø ruota 160 mm, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BO-GST 127K
BO-GST 150K
BO-GST 160K
BO-GST 200K
BO-GST 202K
BO-GST 202K-FS
BO-GST 250K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

195.28 €

1 7 giorni 170320.01–485.0012550170420212550450

204.43 €

1 7 giorni 200485.01–750.0015050200441915050570

238.01 €

1 7 giorni 205485.01–750.0016050205474616050600

241.62 €

1 7 giorni 245750.01 o sup.20050245591120050800

421.70 €

1 7 giorni 245Fino a 35.00200602459372200801250

514.28 €

1 23 giorni 245Fino a 35.002008024510664200801250

425.00 €

1 7 giorni 245Fino a 35.00200802959347250601200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Altro Lunghezza piastra L(mm) 140
Larghezza piastra W(mm) 110 Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia
Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 75 Shore A Colore del battistrada verde
Colore della carrozzeria della ruota argento resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70
Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico