Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BO-GTH

Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BO-GTH
Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in ghisa

Supporto: serie BO

  • costruzione in acciaio elettrosaldato, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie GTH

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: robusta ghisa grigia, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BO-GTH 127K
BO-GTH 150K
BO-GTH 160K
BO-GTH 200K
BO-GTH 201K
BO-GTH 202K
BO-GTH 202K-FS
BO-GTH 250K
BO-GTH 251K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

177.11 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione295485.01–750.00-25060170399412550700

197.66 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione295750.01 o sup.-25050200478815050800

201.23 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione170750.01 o sup.-12550205480416050800

220.27 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione200Fino a 35.00-150502455856200501000

256.59 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione200Fino a 35.00Conduttività elettrica150502456740200601250

358.21 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione200Fino a 35.00-150502459220200801250

450.78 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione200Fino a 35.00Conduttività elettrica1505024510724200801250

336.88 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione205Fino a 35.00-160502959830250601200

324.00 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione205Fino a 35.00Conduttività elettrica160502959000250501200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Altro Lunghezza piastra L(mm) 140 Larghezza piastra W(mm) 110
Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia Materiale Poliuretano
Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A Colore del battistrada marrone chiaro Colore della carrozzeria della ruota argento
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico