Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BO-PO

Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BO-PO
Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, ruota in poliammide

Supporto: serie BO

  • costruzione in acciaio elettrosaldato, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie PO

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BO-PO 127K
BO-PO 150G
BO-PO 150G-ELS
BO-PO 150K
BO-PO 150K-ELS
BO-PO 160G
BO-PO 160G-ELS
BO-PO 160K
BO-PO 160K-ELS
BO-PO 200G
BO-PO 200G-ELS
BO-PO 200K
BO-PO 200K-ELS
BO-PO 250G
BO-PO 250K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Colore del battistrada Colore della carrozzeria della ruota Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

114.27 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione205320.01–485.00-16050cuscinetto a sfere1702328125bianco naturalebianco naturale-20400

100.59 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione205320.01–485.00Conduttività elettrica16050foro passante2002233150bianco naturalebianco naturale-25400

128.01 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245320.01–485.00-20050foro passante2002309150grigiogrigio-25400

120.45 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245320.01–485.00Conduttività elettrica20050cuscinetto a sfere2002553150bianco naturalebianco naturale-20400

147.88 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245320.01–485.00-20050cuscinetto a sfere2002601150grigiogrigio-20400

104.96 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione245320.01–485.00Conduttività elettrica20050foro passante2052333160bianco naturalebianco naturale-25450

134.92 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione295320.01–485.00-25050foro passante2052426160grigiogrigio-25450

123.08 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione295320.01–485.00-25050cuscinetto a sfere2052612160bianco naturalebianco naturale-20450

153.02 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione170320.01–485.00-12553cuscinetto a sfere2052630160grigiogrigio-20450

122.25 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione170485.01–750.00-12550foro passante2452724200bianco naturalebianco naturale-25600

163.58 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione205485.01–750.00-16050foro passante2452986200grigiogrigio-25600

138.74 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione205485.01–750.00-16050cuscinetto a sfere2452954200bianco naturalebianco naturale-20600

180.07 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245485.01–750.00-20050cuscinetto a sfere2452934200grigiogrigio-20600

195.31 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245Fino a 35.00-20050foro passante2953428250bianco naturalebianco naturale-251000

218.67 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245Fino a 35.00-20080cuscinetto a sfere2953810250bianco naturalebianco naturale-201000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 140 Larghezza piastra W(mm) 110
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Materiale sintetico Tipo prodotto ruota con supporto fisso
Larghezza rotella(mm) 50 Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 70 Shore D resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 80

Supporto tecnico