Supporto: serie BO
Ruota: serie SE
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BO-SE 125K |
BO-SE 125K-SG |
BO-SE 160K |
BO-SE 160K-SG |
BO-SE 200K |
BO-SE 200K-SG |
BO-SE 202K |
BO-SE 202K-FS |
BO-SE 202K-SG |
BO-SE 202K-SG-FS |
BO-SE 250K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Materiale bozzello | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Materiale (dettagli) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Colore della carrozzeria della ruota | Non macchia al contatto | Antitraccia | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.75 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 245 | 220.01–320.00 | Tecnopolimero | 200 | 80 | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | 170 | 2570 | 125 | 53 | nero | nero | no | no | 320 | ||
145.85 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 245 | 220.01–320.00 | Tecnopolimero | 200 | 80 | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | 170 | 2550 | 125 | 50 | grigio | nero | si | si | 320 | ||
174.17 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 245 | 320.01–485.00 | Acciaio | 200 | 80 | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio stampata molto spessa | 205 | 3416 | 160 | 50 | nero | antracite | no | no | 450 | ||
180.75 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 295 | 320.01–485.00 | Acciaio | 250 | 63 | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio stampata molto spessa | 205 | 3360 | 160 | 50 | grigio | argento | si | si | 450 | ||
190.75 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 170 | 485.01–750.00 | Acciaio | 125 | 50 | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio stampata molto spessa | 245 | 3960 | 200 | 50 | nero | antracite | no | no | 600 | ||
198.98 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 200 | 485.01–750.00 | Acciaio | 150 | 50 | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio stampata molto spessa | 245 | 3978 | 200 | 50 | grigio | argento | si | si | 600 | ||
313.60 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 205 | 750.01 o sup. | Acciaio | 160 | 50 | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio stampata molto spessa | 245 | 5890 | 200 | 80 | nero | antracite | no | no | 850 | ||
406.19 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 245 | 750.01 o sup. | Acciaio | 200 | 50 | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio stampata molto spessa | 245 | 6949 | 200 | 80 | nero | antracite | no | no | 850 | ||
325.29 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 295 | 750.01 o sup. | Acciaio | 250 | 60 | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio stampata molto spessa | 245 | 6170 | 200 | 80 | grigio | antracite | si | si | 850 | ||
417.87 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 170 | 750.01 o sup. | Acciaio | 125 | 50 | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio stampata molto spessa | 245 | 7015 | 200 | 80 | grigio | antracite | si | si | 850 | ||
285.55 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 170 | 750.01 o sup. | Acciaio | 125 | 50 | Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio stampata molto spessa | 295 | 5850 | 250 | 63 | nero | antracite | no | no | 850 |
Loading...
Lunghezza piastra L(mm) | 140 | Larghezza piastra W(mm) | 110 | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Gomma | Tipo prodotto | ruota con supporto fisso | Adatto per autoclave | no |
Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 65 Shore A | resistente all'idrolisi | no |
Antiruggine | no | Resistenza termica max(°C) | 80 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Materiale bozzello
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Materiale (dettagli)
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Colore del battistrada
Colore della carrozzeria della ruota
Non macchia al contatto
Antitraccia
Portata a 4 km/h(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali