Ruota con supporto istituzionale fisso, serie BPA-POA (Codici componente)

Ruota con supporto istituzionale fisso, serie BPA-POA
Ruota con supporto istituzionale fisso con piastra da avvitare, ruota in poliammide

Supporto: serie BPA

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie POA

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BPA-POA 50G
BPA-POA 75G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)

7.55 €

1 5 giorni 125100711375018

9.84 €

1 5 giorni 1501251001887523

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Gamma di carico(daN) 35.01–80.00 Materiale bozzello Tecnopolimero
Lunghezza piastra L(mm) 60 Larghezza piastra W(mm) 60 Larghezza rotella B(mm) 32
Tipo di cuscinetto foro passante Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Materiale sintetico
Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 70 Shore D Colore del battistrada nero Colore della carrozzeria della ruota nero
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 80 Resistenza termica min(°C) -25
Portata a 3 km/h(kg) 75

Supporto tecnico