Ruota con supporto istituzionale fisso, serie BPA-TPA

Ruota con supporto istituzionale fisso, serie BPA-TPA
Ruota con supporto istituzionale fisso con piastra da avvitare, ruota con rivestimento in gomma termoplastica, con corpo ruota in polipropilene

Supporto: serie BPA

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie TPA

  • rivestimento: elastomero di gomma termoplastico (TPE) di prima qualità, durezza 85 Shore A, colore grigio, antitraccia, contenente olio
  • corpo ruota: polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
  • il rivestimento contiene olio, può macchiare le superfici delicate. alternative: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BPA-TPA 50G
BPA-TPA 50G-ELS
BPA-TPA 50KF
BPA-TPA 50KF-ELS
BPA-TPA 75G
BPA-TPA 75G-ELS
BPA-TPA 75KF
BPA-TPA 75KF-ELS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore della carrozzeria della ruota Portata a 3 km/h
(kg)

8.34 €

1 5 giorni 10035.01–80.00Conduttività elettrica7525foro passante711405019grigio argento50

13.09 €

1 7 giorni 71Fino a 35.00-5018foro passante711405019nero30

11.78 €

1 5 giorni 7135.01–80.00-5018cuscinetto a sfere (C)711515019grigio argento50

16.53 €

1 7 giorni 71Fino a 35.00-5018cuscinetto a sfere (C)711545019nero30

11.25 €

1 5 giorni 7135.01–80.00Conduttività elettrica5018foro passante1002027525grigio argento75

17.48 €

1 7 giorni 10035.01–80.00-7525foro passante1002057525nero50

16.08 €

1 5 giorni 10035.01–80.00-7525cuscinetto a sfere (C)1002587525grigio argento75

22.30 €

1 7 giorni 10035.01–80.00-7525cuscinetto a sfere (C)1002587525nero50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 60
Larghezza piastra W(mm) 60 Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità Materiale Gomma
Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 85 Shore A Colore del battistrada grigio resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto no Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 60 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico