Ruota con supporto fisso per alte portate con molla di torsione in poliuretano, serie BPFE-ALEV (Codici componente)

Ruota con supporto fisso per alte portate con molla di torsione in poliuretano, serie BPFE-ALEV
Ruota con supporto fisso per alte portate con molla di torsione in poliuretano, ruota per alte portate con anelli in gomma elastica “Blickle EasyRoll”, con corpo ruota in alluminio

Supporto: serie BPFE

  • costruzione in acciaio elettrosaldato, parte forgiata, zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6
  • molle a disco brevettate per eccellenti caratteristiche ammortizzanti

Ruota: serie ALEV

  • anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza “Blickle EasyRoll”, durezza 65 Shore A, colore nero
  • corpo ruota: alluminio pressofuso

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +60 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BPFE-ALEV 100K-FA
BPFE-ALEV 100K-SG-FA
BPFE-ALEV 125K-FA
BPFE-ALEV 125K-SG-FA
BPFE-ALEV 127K
BPFE-ALEV 127K-SG
BPFE-ALEV 150K
BPFE-ALEV 150K-SG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Non macchia al contatto Antitraccia Portata a 4 km/h
(kg)

287.90 €

1 23 giorni 255140.01–220.00-1008515050170320610040neronono200

289.38 €

1 23 giorni 170140.01–220.00Tipo antistatico17514010040170317010040grigiosisi200

323.25 €

1 23 giorni 170220.01–320.00Tipo antistatico1008510040192340012540neronono250

324.75 €

1 23 giorni 170220.01–320.00-17514010040192366712540grigiosisi250

516.16 €

1 23 giorni 170220.01–320.00-14011010040225680012550neronono300

517.86 €

1 23 giorni 192220.01–320.00Tipo antistatico14011012540225676212550grigiosisi300

517.88 €

1 23 giorni 192320.01–485.00Tipo antistatico14011012540255721015050neronono400

524.45 €

1 23 giorni 192320.01–485.00-14011012540255664115050grigiosisi400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Alluminio Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: alluminio pressofuso Materiale Gomma Tipo prodotto ruota con supporto fisso ammortizzato
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 65 Shore A
Colore della carrozzeria della ruota grigio argento resistente all'idrolisi no Antiruggine no
Resistenza termica max(°C) 80 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico