Supporto: serie BPFE
Ruota: serie ALTH
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo ruota | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Caratteristiche rotella | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | Colore del battistrada | Portata a 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331.92 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 192 | 320.01–485.00 | - | 175 | 140 | 125 | 40 | 170 | 3446 | 100 | 40 | grigio | 350 | ||
345.28 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 225 | 320.01–485.00 | - | 100 | 85 | 125 | 54 | 170 | 3203 | 100 | 40 | grigio | 350 | ||
311.27 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 225 | 320.01–485.00 | Tipo antistatico | 100 | 85 | 125 | 54 | 170 | 3228 | 100 | 40 | marrone chiaro | 350 | ||
324.65 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 255 | 320.01–485.00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | 170 | 3440 | 100 | 40 | marrone chiaro | 350 | ||
362.03 € | 1 | 7 giorni | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | 255 | 320.01–485.00 | Tipo antistatico | 175 | 140 | 150 | 50 | 192 | 3680 | 125 | 40 | grigio | 350 | ||
377.16 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 125 | 320.01–485.00 | Termoresistenza | 100 | 85 | 100 | 30 | 192 | 3665 | 125 | 40 | grigio | 350 | ||
340.98 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 125 | 320.01–485.00 | Termoresistenza | 100 | 85 | 100 | 38 | 192 | 3620 | 125 | 40 | marrone chiaro | 350 | ||
356.10 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 125 | 320.01–485.00 | Termoresistenza | 100 | 85 | 100 | 38 | 192 | 3676 | 125 | 40 | marrone chiaro | 350 | ||
539.77 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 125 | 320.01–485.00 | Termoresistenza | 140 | 110 | 100 | 38 | 225 | 6920 | 125 | 54 | marrone chiaro | 450 | ||
561.25 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 150 | 320.01–485.00 | Termoresistenza | 140 | 110 | 125 | 40 | 225 | 6950 | 125 | 54 | grigio | 450 | ||
543.22 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 150 | 485.01–750.00 | Termoresistenza | 140 | 110 | 125 | 40 | 255 | 6939 | 150 | 50 | marrone chiaro | 500 | ||
565.04 € | 1 | 23 giorni | Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione | 150 | 485.01–750.00 | Termoresistenza | 140 | 110 | 125 | 40 | 255 | 6889 | 150 | 50 | grigio | 500 |
Loading...
Materiale bozzello | Alluminio | Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: alluminio pressofuso |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Poliuretano | Tipo prodotto | ruota con supporto fisso ammortizzato | Adatto per autoclave | no |
Tipo di montaggio | piastra da avvitare | Durezza del rivestimento/anello | 92 Shore A | Colore della carrozzeria della ruota | grigio argento |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 70 | Resistenza termica min(°C) | -20 |
Configura
Proprietà di base
Tipo ruota
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Caratteristiche rotella
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Colore del battistrada
Portata a 4 km/h(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali