Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-PHN (Codici componente)

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-PHN
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare, ruota termoindurente Blickle TempLine® Classic

Supporto: serie B

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie PHN

  • resina fenolica, durezza 90 Shore D, colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -35 °C a +260 °C
  • le ruote sono adatte a pavimentazioni irregolari e al superamento di ostacoli solo con alcune limitazioni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-PHN 81G
B-PHN 100G
B-PHN 102G
B-PHN 102HK
B-PHN 102IK
B-PHN 125G
B-PHN 125HK
B-PHN 125IK
B-PHN 150G
B-PHN 150HK
B-PHN 150IK
B-PHN 200G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Resistenza termica max
(°C)
Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

36.56 €

1 7 giorni 12580.01–140.00-1008510037foro passante1023898032300-35100

45.03 €

1 7 giorni 19080.01–140.00Termoresistenza1008515050foro passante12560910030300-35125

54.05 €

1 7 giorni 190140.01–220.00Termoresistenza1008515050foro passante12571410038300-35200

83.45 €

1 7 giorni 190140.01–220.00Termoresistenza1008515050cuscinetto a sfere12598010038250-25200

112.13 €

1 7 giorni 235140.01–220.00Termoresistenza1008520050cuscinetto a sfere12599110038300-30200

73.24 €

1 7 giorni 102140.01–220.00Termoresistenza100858032foro passante15087112540300-35200

124.20 €

1 7 giorni 125140.01–220.00-1008510037cuscinetto a sfere150125712540250-25200

150.69 €

1 7 giorni 125140.01–220.00Conduttività elettrica1008510037cuscinetto a sfere150126012540300-30200

122.92 €

1 7 giorni 125220.01–320.00Conduttività elettrica14011010037foro passante190205415050300-35300

169.33 €

1 7 giorni 125220.01–320.00Conduttività elettrica14011010037cuscinetto a sfere190233715050250-25300

193.07 €

1 7 giorni 125220.01–320.00Conduttività elettrica14011010037cuscinetto a sfere190232715050300-30300

188.50 €

1 7 giorni 125320.01–485.00-14011010037foro passante235336720050230-30400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: resina fenolica Blickle TempLine®
Materiale Materiale sintetico Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 90 Shore D Colore del battistrada nero
Colore della carrozzeria della ruota nero resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia no

Supporto tecnico