Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-PO (Codici componente)

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-PO
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare, ruota in poliammide

Supporto: serie B

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie PO

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-PO 60G
B-PO 60KF
B-PO 75G
B-PO 75G-FA
B-PO 75R
B-PO 75R-FA
B-PO 75XR
B-PO 75XR-FA
B-PO 80G
B-PO 80G-ELS
B-PO 80G-ELS-FA
B-PO 80G-FA
B-PO 80KA
B-PO 80KA-ELS
B-PO 80KA-ELS-FA
B-PO 80KA-FA
B-PO 80R
B-PO 80R-FA
B-PO 80XR
B-PO 80XR-FA
B-PO 100G
B-PO 100G-ELS
B-PO 100G-ELS-FA
B-PO 100G-ELS-FA-FS
B-PO 100G-ELS-FS
B-PO 100G-FA
B-PO 100G-FA-FS
B-PO 100G-FS
B-PO 100KA
B-PO 100KA-ELS
B-PO 100KA-ELS-FA
B-PO 100KA-ELS-FA-FS
B-PO 100KA-ELS-FS
B-PO 100KA-FA
B-PO 100KA-FA-FS
B-PO 100KA-FS
B-PO 100R
B-PO 100R-FA
B-PO 100R-FA-FS
B-PO 100R-FS
B-PO 100XR
B-PO 100XR-FA
B-PO 100XR-FA-FS
B-PO 100XR-FS
B-PO 125G
B-PO 125G-ELS
B-PO 125G-ELS-FA
B-PO 125G-ELS-FA-FS
B-PO 125G-ELS-FS
B-PO 125G-FA
B-PO 125G-FA-FS
B-PO 125G-FS
B-PO 125KA
B-PO 125KA-ELS
B-PO 125KA-ELS-FA
B-PO 125KA-ELS-FA-FS
B-PO 125KA-ELS-FS
B-PO 125KA-FA
B-PO 125KA-FA-FS
B-PO 125KA-FS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore del battistrada Colore della carrozzeria della ruota Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)
Portata a 3 km/h
(kg)

24.14 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione100140.01–220.00-100857532foro passante802886029bianco naturalebianco naturale-25150150

29.50 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione102140.01–220.00-100858032cuscinetto a sfere (C)803286032bianco naturalebianco naturale-20150150

16.92 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione102140.01–220.00Conduttività elettrica100858032foro passante1003217532bianco naturalebianco naturale-25200-

23.83 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione102140.01–220.00Conduttività elettrica100858032foro passante1003647532bianco naturalebianco naturale-25200-

22.95 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione102140.01–220.00-100858032cuscinetto a rullini1003537532bianco naturalebianco naturale-25200-

29.85 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione102140.01–220.00-100858032cuscinetto a rullini1003947532bianco naturalebianco naturale-25200-

26.68 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione102140.01–220.00Conduttività elettrica100858032cuscinetto a rullini1004117532bianco naturalebianco naturale-25200-

33.59 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione102140.01–220.00Conduttività elettrica100858032cuscinetto a rullini1004137532bianco naturalebianco naturale-25200-

17.94 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione102140.01–220.00-100858032foro passante1023338032bianco naturalebianco naturale-25220-

31.45 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione102140.01–220.00-100858032foro passante1023498032grigiogrigio-25220-

38.37 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione102140.01–220.00-100858032foro passante1023838032grigiogrigio-25220-

24.84 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione102140.01–220.00-100858032foro passante1023638032bianco naturalebianco naturale-25220-

23.10 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione102140.01–220.00-100858032cuscinetto a sfere (C)1023768032bianco naturalebianco naturale-20220-

36.64 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione125140.01–220.00-1008510040cuscinetto a sfere (C)1023728032grigiogrigio-20220-

43.53 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione150140.01–220.00-1008512540cuscinetto a sfere (C)1023938032grigiogrigio-20220-

30.00 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione190140.01–220.00-1008515050cuscinetto a sfere (C)1023968032bianco naturalebianco naturale-20220-

23.32 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione195140.01–220.00-1008516050cuscinetto a rullini1023608032bianco naturalebianco naturale-25220-

30.23 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione235140.01–220.00-1008520050cuscinetto a rullini1023878032bianco naturalebianco naturale-25220-

27.05 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione125140.01–220.00-1008510032cuscinetto a rullini1023598032bianco naturalebianco naturale-25220-

33.97 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione125140.01–220.00-1008510032cuscinetto a rullini1023908032bianco naturalebianco naturale-25220-

25.74 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione125220.01–320.00-1008510037foro passante12552510037bianco naturalebianco naturale-25250-

41.31 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione125220.01–320.00-1008510037foro passante12553510037grigiogrigio-25250-

50.08 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione125220.01–320.00Conduttività elettrica1008510037foro passante12562010037grigiogrigio-25250-

86.45 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione125220.01–320.00Conduttività elettrica1008510037foro passante12582710037grigiogrigio-25250-

77.68 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione125220.01–320.00Conduttività elettrica1008510037foro passante12574510037grigiogrigio-25250-

34.52 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione125220.01–320.00Conduttività elettrica1008510037foro passante12559010037bianco naturalebianco naturale-25250-

70.89 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione125220.01–320.00-1008510037foro passante12581910037bianco naturalebianco naturale-25250-

62.10 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione125220.01–320.00-1008510037foro passante12571110037bianco naturalebianco naturale-25250-

30.41 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione125220.01–320.00-1008510037cuscinetto a sfere (C)12556110037bianco naturalebianco naturale-20250-

45.98 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione125220.01–320.00-1008510037cuscinetto a sfere (C)12555210037grigiogrigio-20250-

54.75 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione125220.01–320.00-1008510037cuscinetto a sfere (C)12565610037grigiogrigio-20250-

91.13 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione125220.01–320.00-1008510037cuscinetto a sfere (C)12586310037grigiogrigio-20250-

82.35 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione125220.01–320.00-1008510037cuscinetto a sfere (C)12578110037grigiogrigio-20250-

39.19 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione125220.01–320.00-1008510037cuscinetto a sfere (C)12563010037bianco naturalebianco naturale-20250-

75.55 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione125220.01–320.00-1008510037cuscinetto a sfere (C)12585010037bianco naturalebianco naturale-20250-

66.78 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione125220.01–320.00-1008510037cuscinetto a sfere (C)12576810037bianco naturalebianco naturale-20250-

28.37 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione125220.01–320.00-1008510037cuscinetto a rullini12556010037bianco naturalebianco naturale-25250-

37.15 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione150220.01–320.00-1008512540cuscinetto a rullini12563710037bianco naturalebianco naturale-25250-

73.52 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione150220.01–320.00Conduttività elettrica1008512540cuscinetto a rullini12584910037bianco naturalebianco naturale-25250-

64.73 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione150220.01–320.00Conduttività elettrica1008512540cuscinetto a rullini12576010037bianco naturalebianco naturale-25250-

32.10 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione150220.01–320.00Conduttività elettrica1008512540cuscinetto a rullini12555810037bianco naturalebianco naturale-25250-

40.89 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione150220.01–320.00Conduttività elettrica1008512540cuscinetto a rullini12563310037bianco naturalebianco naturale-25250-

77.25 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione150220.01–320.00-1008512540cuscinetto a rullini12584810037bianco naturalebianco naturale-25250-

68.49 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione150220.01–320.00-1008512540cuscinetto a rullini12576610037bianco naturalebianco naturale-25250-

30.74 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione150220.01–320.00-1008512540foro passante15064312540bianco naturalebianco naturale-25250-

49.49 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione150220.01–320.00-1008512540foro passante15067212540grigiogrigio-25250-

59.17 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione150220.01–320.00Conduttività elettrica1008512540foro passante15084212540grigiogrigio-25250-

95.54 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione150220.01–320.00Conduttività elettrica1008512540foro passante150110912540grigiogrigio-25250-

85.85 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione150220.01–320.00Conduttività elettrica1008512540foro passante15095612540grigiogrigio-25250-

40.42 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione150220.01–320.00Conduttività elettrica1008512540foro passante15080812540bianco naturalebianco naturale-25250-

76.78 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione150220.01–320.00-1008512540foro passante150106412540bianco naturalebianco naturale-25250-

67.10 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione150220.01–320.00-1008512540foro passante15091112540bianco naturalebianco naturale-25250-

37.65 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione150220.01–320.00-1008512540cuscinetto a sfere (C)15067012540bianco naturalebianco naturale-20250-

56.41 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione150220.01–320.00-1008512540cuscinetto a sfere (C)15067112540grigiogrigio-20250-

66.10 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione150220.01–320.00-1008512540cuscinetto a sfere (C)15085012540grigiogrigio-20250-

102.46 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione150220.01–320.00-1008512540cuscinetto a sfere (C)150111712540grigiogrigio-20250-

92.78 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione150220.01–320.00-1008512540cuscinetto a sfere (C)15096412540grigiogrigio-20250-

47.33 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione150220.01–320.00-1008512540cuscinetto a sfere (C)15083812540bianco naturalebianco naturale-20250-

83.70 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione150220.01–320.00-1008512540cuscinetto a sfere (C)150110012540bianco naturalebianco naturale-20250-

74.03 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione150220.01–320.00-1008512540cuscinetto a sfere (C)15094212540bianco naturalebianco naturale-20250-

Loading...

Informazioni di base

Materiale bozzello Tecnopolimero Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Materiale sintetico
Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 70 Shore D resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 80

Supporto tecnico