Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-POES

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-POES
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare, ruota con anello in gomma morbida “Blickle SoftMotion”, con corpo ruota in poliammide, antitraccia, grigio, con parafili in material e sintetico

Supporto: serie B

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie POES

  • anello: gomma elastica di prima qualità “Blickle SoftMotion”, durezza 55 Shore A, colore grigio, antitraccia
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • con parafili in materiale sintetico, grande
  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-POES 100KF-SG
B-POES 125KA-SG
B-POES 150KA-SG
B-POES 160KA-SG
B-POES 200KA-SG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

40.70 €

1 7 giorni 140.01–220.0010085cuscinetto a sfere (C)12566910040150

51.08 €

1 7 giorni 140.01–220.0010085cuscinetto a sfere (C)15081812540175

101.38 €

1 23 giorni 220.01–320.00140110cuscinetto a sfere (CC)190162015050280

104.79 €

1 23 giorni 220.01–320.00140110cuscinetto a sfere (CC)195172416050300

131.57 €

1 23 giorni 320.01–485.00140110cuscinetto a sfere (CC)235212820050350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 125 Materiale bozzello Tecnopolimero
Diam. rotella D(Ø) 100 Larghezza rotella B(mm) 32 Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità
Materiale Gomma Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 55 Shore A Colore del battistrada grigio
Colore della carrozzeria della ruota nero resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 80
Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico