Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-POH

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-POH
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare Ruota in poliammide

Supporto: serie B

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie POH

  • poliammide resistente alle alte temperature, resistente alla rottura, durezza 85 Shore D, colore naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +170 °C
  • temperatura forno per breve tempo fino a +200 °C, la temperatura ruota non deve superare +170 °C
  • La portata può essere ridotta a temperature superiori a +70 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-POH 81G
B-POH 100G
B-POH 125G
B-POH 150G
B-POH 150HK
B-POH 200G
B-POH 200HK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

27.03 €

1 23 giorni 102140.01–220.00100858032foro passante1023578032215

31.06 €

1 23 giorni 125220.01–320.001008510030foro passante12554910030240

40.31 €

1 23 giorni 150220.01–320.001008512540foro passante15075012540250

76.75 €

1 23 giorni 190320.01–485.0014011015050foro passante190145015050400

101.22 €

1 23 giorni 190320.01–485.0014011015050cuscinetto a sfere190168915050400

119.27 €

1 23 giorni 235320.01–485.0014011020050foro passante235187320050400

152.29 €

1 23 giorni 235320.01–485.0014011020050cuscinetto a sfere235218920050400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Caratteristiche rotella Termoresistenza
Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 85 Shore D Colore del battistrada naturale Colore della carrozzeria della ruota naturale
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine no
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 170 Resistenza termica min(°C) -25

Supporto tecnico