Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-POHI (Codici componente)

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-POHI
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare, ruota in materiale termoplastico Blickle TempLine® Performance,

Supporto: serie B

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie POHI

  • termoplastico resistente alle alte temperature, resistente alla rottura, durezza 85 Shore D, colore grigio scuro
  • resistenza termica: da -25 °C a +250 °C

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +250 °C
  • temperatura forno per breve tempo fino a +300 °C, la temperatura ruota non deve superare +250 °C
  • La portata può essere ridotta a temperature superiori a +70 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-POHI 81G
B-POHI 100G
B-POHI 125G
B-POHI 150G
B-POHI 150HK
B-POHI 200G
B-POHI 200HK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

31.35 €

1 7 giorni 125140.01–220.00-1008510035foro passante1023728032180

39.34 €

1 7 giorni 125140.01–220.00Termoresistenza1008510040foro passante12558410030200

52.60 €

1 7 giorni 150220.01–320.00Termoresistenza1008512540foro passante15081212540250

104.09 €

1 7 giorni 150320.01–485.00Termoresistenza14011012540foro passante190141415050400

125.34 €

1 7 giorni 125320.01–485.00-14011010035cuscinetto a sfere190168115050400

152.48 €

1 7 giorni 125320.01–485.00-14011010035foro passante235212620050400

177.00 €

1 7 giorni 125320.01–485.00-14011010035cuscinetto a sfere235234120050400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: termoplastico resistente alle alte temperature
Materiale Materiale sintetico Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 85 Shore D Colore del battistrada grigio scuro
Colore della carrozzeria della ruota grigio scuro resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 250
Resistenza termica min(°C) -25

Supporto tecnico