Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-POTHS

Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, serie B-POTHS
Ruota con supporto fisso in lamiera d’acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare, ruota con rivestimento in poliuretano termoplastico morbido, con corpo ruota in poliammide per alte portate

Supporto: serie B

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Ruota: serie POTHS

  • rivestimento: poliuretano termoplastico (TPU) di prima qualità, durezza 80 Shore A, colore blu, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-POTHS 100G
B-POTHS 100G-FA
B-POTHS 100G-FA-FS
B-POTHS 100G-FS
B-POTHS 100KA
B-POTHS 100KA-FA
B-POTHS 100KA-FA-FS
B-POTHS 100KA-FS
B-POTHS 100R
B-POTHS 100R-FA
B-POTHS 100R-FA-FS
B-POTHS 100R-FS
B-POTHS 100XKA
B-POTHS 100XKA-FA
B-POTHS 100XKA-FA-FS
B-POTHS 100XKA-FS
B-POTHS 100XR
B-POTHS 100XR-FA
B-POTHS 100XR-FA-FS
B-POTHS 100XR-FS
B-POTHS 125G
B-POTHS 125G-FA
B-POTHS 125G-FA-FS
B-POTHS 125G-FS
B-POTHS 125KA
B-POTHS 125KA-FA
B-POTHS 125KA-FA-FS
B-POTHS 125KA-FS
B-POTHS 125R
B-POTHS 125R-FA
B-POTHS 125R-FA-FS
B-POTHS 125R-FS
B-POTHS 125XKA
B-POTHS 125XKA-FA
B-POTHS 125XKA-FA-FS
B-POTHS 125XKA-FS
B-POTHS 125XR
B-POTHS 125XR-FA
B-POTHS 125XR-FA-FS
B-POTHS 125XR-FS
B-POTHS 160G
B-POTHS 160G-FA
B-POTHS 160G-FA-FS
B-POTHS 160G-FS
B-POTHS 160K
B-POTHS 160K-FA
B-POTHS 160K-FA-FS
B-POTHS 160K-FS
B-POTHS 160R
B-POTHS 160R-FA
B-POTHS 160R-FA-FS
B-POTHS 160R-FS
B-POTHS 160XK
B-POTHS 160XK-FA
B-POTHS 160XK-FA-FS
B-POTHS 160XK-FS
B-POTHS 160XR
B-POTHS 160XR-FA
B-POTHS 160XR-FA-FS
B-POTHS 160XR-FS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Resistenza termica min
(°C)
Portata a 4 km/h
(kg)

41.10 €

1 7 giorni 125140.01–220.00-1008510035foro passante12556610035-25200

49.88 €

1 7 giorni 125140.01–220.00-1008510035foro passante12562610035-25200

86.25 €

1 23 giorni 125140.01–220.00-1008510035foro passante12583310035-25200

77.47 €

1 7 giorni 125140.01–220.00-1008510035foro passante12576410035-25200

43.32 €

1 7 giorni 125140.01–220.00-1008510035cuscinetto a sfere (C)12559610035-20200

52.10 €

1 7 giorni 125140.01–220.00-1008510035cuscinetto a sfere (C)12565610035-20200

88.47 €

1 23 giorni 125140.01–220.00-1008510035cuscinetto a sfere (C)12586310035-20200

79.68 €

1 7 giorni 125140.01–220.00-1008510035cuscinetto a sfere (C)12579410035-20200

42.81 €

1 7 giorni 125140.01–220.00-1008510035cuscinetto a rullini12560310035-25200

51.60 €

1 7 giorni 125140.01–220.00-1008510035cuscinetto a rullini12566810035-25200

87.97 €

1 23 giorni 125140.01–220.00-1008510035cuscinetto a rullini12587010035-25200

79.18 €

1 7 giorni 125140.01–220.00-1008510035cuscinetto a rullini12580110035-25200

60.62 €

1 7 giorni 125140.01–220.00-1008510035cuscinetto a sfere (C)12559610035-20200

69.40 €

1 7 giorni 150140.01–220.00-1008512540cuscinetto a sfere (C)12565610035-20200

105.77 €

1 23 giorni 150140.01–220.00-1008512540cuscinetto a sfere (C)12586310035-20200

96.98 €

1 7 giorni 150140.01–220.00-1008512540cuscinetto a sfere (C)12579410035-20200

46.55 €

1 7 giorni 150140.01–220.00-1008512540cuscinetto a rullini12560110035-25200

55.33 €

1 7 giorni 150140.01–220.00-1008512540cuscinetto a rullini12566110035-25200

91.70 €

1 23 giorni 150140.01–220.00-1008512540cuscinetto a rullini12586810035-25200

82.92 €

1 7 giorni 150140.01–220.00-1008512540cuscinetto a rullini12579910035-25200

49.17 €

1 7 giorni 150220.01–320.00-1008512540foro passante15074812540-25250

58.85 €

1 7 giorni 150220.01–320.00-1008512540foro passante15081312540-25250

95.21 €

1 23 giorni 150220.01–320.00-1008512540foro passante150110212540-25250

85.53 €

1 7 giorni 150220.01–320.00-1008512540foro passante150102012540-25250

51.84 €

1 7 giorni 150220.01–320.00-1008512540cuscinetto a sfere (C)15077112540-20250

61.50 €

1 7 giorni 150220.01–320.00-1008512540cuscinetto a sfere (C)15086012540-20250

97.89 €

1 23 giorni 150220.01–320.00-1008512540cuscinetto a sfere (C)150112512540-20250

88.20 €

1 7 giorni 150220.01–320.00-1008512540cuscinetto a sfere (C)150103612540-20250

51.32 €

1 7 giorni 150220.01–320.00-1008512540cuscinetto a rullini15078412540-25250

61.00 €

1 7 giorni 150220.01–320.00-1008512540cuscinetto a rullini15087212540-25250

97.36 €

1 23 giorni 150220.01–320.00-1008512540cuscinetto a rullini150113812540-25250

87.68 €

1 7 giorni 150220.01–320.00-1008512540cuscinetto a rullini150105612540-25250

69.14 €

1 7 giorni 150220.01–320.00-1008512540cuscinetto a sfere (C)15076412540-20250

78.82 €

1 7 giorni 195220.01–320.00-1008516045cuscinetto a sfere (C)15086012540-20250

115.19 €

1 23 giorni 195220.01–320.00-1008516045cuscinetto a sfere (C)150112212540-20250

105.50 €

1 23 giorni 195220.01–320.00-1008516045cuscinetto a sfere (C)150103612540-20250

55.05 €

1 7 giorni 195220.01–320.00-1008516045cuscinetto a rullini15077812540-25250

64.73 €

1 7 giorni 195220.01–320.00-1008516045cuscinetto a rullini15087412540-25250

101.10 €

1 23 giorni 195220.01–320.00-1008516045cuscinetto a rullini150113212540-25250

91.44 €

1 7 giorni 195220.01–320.00-1008516045cuscinetto a rullini150107212540-25250

98.85 €

1 7 giorni 195320.01–485.00-14011016045foro passante195137616045-25400

110.55 €

1 23 giorni 195320.01–485.00-14011016045foro passante195160016045-25400

150.17 €

1 23 giorni 195320.01–485.00-14011016045foro passante195220116045-25400

138.45 €

1 7 giorni 195320.01–485.00-14011016045foro passante195197816045-25400

111.60 €

1 7 giorni 195320.01–485.00-14011016045cuscinetto a sfere195162416045-20400

123.31 €

1 23 giorni 195320.01–485.00-14011016045cuscinetto a sfere195181416045-20400

162.91 €

1 23 giorni 195320.01–485.00-14011016045cuscinetto a sfere195244916045-20400

151.20 €

1 7 giorni 195320.01–485.00-14011016045cuscinetto a sfere195222616045-20400

102.63 €

1 7 giorni 195320.01–485.00-14011016045cuscinetto a rullini195145016045-25400

114.35 €

1 23 giorni 195320.01–485.00-14011016045cuscinetto a rullini195166016045-25400

153.95 €

1 23 giorni 195320.01–485.00-14011016045cuscinetto a rullini195227516045-25400

142.23 €

1 7 giorni 195320.01–485.00-14011016045cuscinetto a rullini195205216045-25400

149.79 €

1 7 giorni 195320.01–485.00-14011016045cuscinetto a sfere195161416045-20400

161.50 €

1 23 giorni 235320.01–485.00-14011020050cuscinetto a sfere195181816045-20400

201.10 €

1 23 giorni 235320.01–485.00-14011020050cuscinetto a sfere195243916045-20400

189.38 €

1 7 giorni 235320.01–485.00-14011020050cuscinetto a sfere195221616045-20400

110.58 €

1 7 giorni 235320.01–485.00-14011020050cuscinetto a rullini195144616045-25400

122.30 €

1 23 giorni 235320.01–485.00-14011020050cuscinetto a rullini195165616045-25400

161.90 €

1 23 giorni 235320.01–485.00-14011020050cuscinetto a rullini195227116045-25400

150.18 €

1 7 giorni 235320.01–485.00-14011020050cuscinetto a rullini195204816045-25400

Loading...

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Tipo prodotto ruota con supporto fisso
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 80 Shore A
Colore del battistrada blu Colore della carrozzeria della ruota bianco naturale resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 70

Supporto tecnico