Ruota con supporto istituzionale fisso in acciaio inox, serie BPXA-TPA (Codici componente)

Ruota con supporto istituzionale fisso in acciaio inox, serie BPXA-TPA
Ruota con supporto istituzionale fisso in acciaio inox con piastra da avvitare, ruota con rivestimento in gomma termoplastica, con corpo ruota in polipropilene

Supporto: serie BPXA

  • acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
  • tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione

Ruota: serie TPA

  • rivestimento: elastomero di gomma termoplastico (TPE) di prima qualità, durezza 85 Shore A, colore grigio, antitraccia, contenente olio
  • corpo ruota: polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
  • il rivestimento contiene olio, può macchiare le superfici delicate. alternative: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BPXA-TPA 50G
BPXA-TPA 50G-ELS
BPXA-TPA 50KFD
BPXA-TPA 50KFD-ELS
BPXA-TPA 75G
BPXA-TPA 75G-ELS
BPXA-TPA 75KFD
BPXA-TPA 75KFD-ELS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore della carrozzeria della ruota Antiruggine Portata a 3 km/h
(kg)

30.30 €

1 5 giorni 10035.01–80.00Conduttività elettrica7525foro passante711385019grigio argentosi50

35.05 €

1 7 giorni 71Fino a 35.00-5018foro passante711395019nerosi30

36.80 €

1 7 giorni 10035.01–80.00-7525cuscinetto a sfere (C)711505019grigio argentono50

41.55 €

1 7 giorni 146Fino a 35.00Termoresistenza / Conduttività elettrica10524cuscinetto a sfere (C)711525019nerono30

36.13 €

1 7 giorni 14635.01–80.00Termoresistenza10524foro passante1002007525grigio argentosi75

42.37 €

1 7 giorni 14635.01–80.00Termoresistenza / Conduttività elettrica10524foro passante1002067525nerosi50

43.76 €

1 7 giorni 14635.01–80.00Termoresistenza10524cuscinetto a sfere (C)1002527525grigio argentono75

50.00 €

1 7 giorni 16435.01–80.00Termoresistenza / Conduttività elettrica12030cuscinetto a sfere (C)1002587525nerono50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 60
Larghezza piastra W(mm) 60 Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità Materiale Gomma
Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 85 Shore A Colore del battistrada grigio resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 60
Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico