Ruota con supporto istituzionale fisso in acciaio inox, serie BPXA-VPA

Ruota con supporto istituzionale fisso in acciaio inox, serie BPXA-VPA
Ruota con supporto istituzionale fisso in acciaio inox con piastra da avvitare, ruota con anelli in gomma, centro ruota in materiale sintetico

Supporto: serie BPXA

  • acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
  • tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione

Ruota: serie VPA

  • anello: gomma di prima qualità, durezza 80 Shore A, colore grigio, antitraccia, non macchia al contatto
  • centro ruota: poliammide 6 di prima qualità o polipropilene in versione elettro-conduttiva “-EL”, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BPXA-VPA 50G
BPXA-VPA 75G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Caratteristiche rotella Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 3 km/h
(kg)

31.45 €

1 7 giorni Termoresistenza71156501840

37.23 €

1 7 giorni Termoresistenza / Conduttività elettrica100242752560

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 164 Gamma di carico(daN) 35.01–80.00
Materiale bozzello Tecnopolimero Lunghezza piastra L(mm) 60 Larghezza piastra W(mm) 60
Diam. rotella D(Ø) 120 Larghezza rotella B(mm) 30 Tipo di cuscinetto foro passante
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Gomma Tipo prodotto ruota con supporto fisso
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 80 Shore A
Colore del battistrada grigio Colore della carrozzeria della ruota nero resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine si Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 60 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico