Supporto: serie BRA
Ruota: serie POA
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BRA-POA 50G |
BRA-POA 75G |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Caratteristiche rotella | Altezza totale (mm) | Peso (g) | Diametro rotella (mm) | Larghezza rotella (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.76 € | 1 | 5 giorni | Conduttività elettrica | 69 | 86 | 50 | 18 | ||
7.10 € | 1 | 7 giorni | - | 98 | 135 | 75 | 23 |
Loading...
Tipo ruota | Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione | Altezza di montaggio H(mm) | 98 | Gamma di carico(daN) | 35.01–80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale bozzello | Tecnopolimero | Diam. rotella D(Ø) | 75 | Larghezza rotella B(mm) | 25 |
Tipo di cuscinetto | foro passante | Materiale (dettagli) | Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità | Materiale | Materiale sintetico |
Tipo prodotto | ruota con supporto fisso | Adatto per autoclave | no | Tipo di montaggio | foro centrale |
Durezza del rivestimento/anello | 70 Shore D | Colore del battistrada | nero | Colore della carrozzeria della ruota | nero |
resistente all'idrolisi | no | Non macchia al contatto | si | Antiruggine | no |
Antitraccia | si | Resistenza termica max(°C) | 80 | Resistenza termica min(°C) | -25 |
Portata a 3 km/h(kg) | 75 |
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Altezza totale(mm)
Peso(g)
Diametro rotella(mm)
Larghezza rotella(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali