Ruota con supporto istituzionale fisso in acciaio inox, serie BRXA-PO

Ruota con supporto istituzionale fisso in acciaio inox, serie BRXA-PO
Ruota con supporto istituzionale fisso in acciaio inox con foro centrale, ruota in poliammide

Supporto: serie BRXA

  • acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
  • tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione

Ruota: serie PO

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, colore bianco naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BRXA-PO 50G
BRXA-PO 76G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Caratteristiche rotella Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)

18.98 €

1 7 giorni Conduttività elettrica69845018

23.90 €

1 7 giorni -981347523

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 98 Gamma di carico(daN) 35.01–80.00
Materiale bozzello Tecnopolimero Diam. rotella D(Ø) 75 Larghezza rotella B(mm) 25
Tipo di cuscinetto foro passante Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Materiale sintetico, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Materiale sintetico
Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave no Tipo di montaggio foro centrale
Durezza del rivestimento/anello 70 Shore D Colore del battistrada bianco naturale Colore della carrozzeria della ruota bianco naturale
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine si
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 80 Resistenza termica min(°C) -25
Portata a 3 km/h(kg) 75

Supporto tecnico