Ruota con supporto istituzionale fisso in acciaio inox, serie BRXA-TPA

Ruota con supporto istituzionale fisso in acciaio inox, serie BRXA-TPA
Ruota con supporto istituzionale fisso in acciaio inox con foro centrale, ruota con rivestimento in gomma termoplastica, con corpo ruota in polipropilene

Supporto: serie BRXA

  • acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
  • tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione

Ruota: serie TPA

  • rivestimento: elastomero di gomma termoplastico (TPE) di prima qualità, durezza 85 Shore A, colore grigio, antitraccia, contenente olio
  • corpo ruota: polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
  • il rivestimento contiene olio, può macchiare le superfici delicate. alternative: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BRXA-TPA 50G
BRXA-TPA 50G-ELS
BRXA-TPA 50KFD
BRXA-TPA 50KFD-ELS
BRXA-TPA 75G
BRXA-TPA 75G-ELS
BRXA-TPA 75KFD
BRXA-TPA 75KFD-ELS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Caratteristiche rotella Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Tipo di cuscinetto Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Colore della carrozzeria della ruota Antiruggine Portata a 3 km/h
(kg)

18.80 €

1 7 giorni 9835.01–80.00Conduttività elettrica7525foro passante69885019grigio argentosi50

23.55 €

1 7 giorni 69Fino a 35.00-5018foro passante69905019nerosi30

25.30 €

1 7 giorni 9835.01–80.00-7525cuscinetto a sfere (C)691005019grigio argentono50

30.07 €

1 7 giorni 170Fino a 35.00-12554cuscinetto a sfere (C)691015019nerono30

24.53 €

1 7 giorni 17035.01–80.00-12554foro passante981507525grigio argentosi75

30.77 €

1 7 giorni 20035.01–80.00-15050foro passante981567525nerosi50

32.18 €

1 7 giorni 20035.01–80.00-15050cuscinetto a sfere (C)982067525grigio argentono75

38.40 €

1 7 giorni 20535.01–80.00-16050cuscinetto a sfere (C)982077525nerono50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Tecnopolimero Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: polipropilene di prima qualità
Materiale Gomma Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio foro centrale Durezza del rivestimento/anello 85 Shore A Colore del battistrada grigio
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 60 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico