Ruota con supporto istituzionale fisso in acciaio inox, serie BRXA-VPA (Codici componente)

Ruota con supporto istituzionale fisso in acciaio inox, serie BRXA-VPA
Ruota con supporto istituzionale fisso in acciaio inox con foro centrale, ruota con anelli in gomma, centro ruota in materiale sintetico

Supporto: serie BRXA

  • acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
  • tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione

Ruota: serie VPA

  • anello: gomma di prima qualità, durezza 80 Shore A, colore grigio, antitraccia, non macchia al contatto
  • centro ruota: poliammide 6 di prima qualità o polipropilene in versione elettro-conduttiva “-EL”, resistente alla rottura, colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BRXA-VPA 50G
BRXA-VPA 75G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 3 km/h
(kg)

19.95 €

1 7 giorni 69104501840

25.63 €

1 7 giorni 98186752560

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Altezza di montaggio H(mm) 205 Gamma di carico(daN) 35.01–80.00
Materiale bozzello Tecnopolimero Diam. rotella D(Ø) 160 Larghezza rotella B(mm) 50
Tipo di cuscinetto foro passante Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: poliammide 6 di prima qualità Materiale Gomma
Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave no Tipo di montaggio foro centrale
Durezza del rivestimento/anello 80 Shore A Colore del battistrada grigio Colore della carrozzeria della ruota nero
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si Antiruggine si
Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 60 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico