Ruota gemellata con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BSD-GB

Ruota gemellata con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BSD-GB
Ruota gemellata con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Besthane®, con corpo ruota in ghisa

Supporto: serie BSD

  • costruzione in acciaio elettrosaldato particolarmente robusta, zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6 o verniciato, rosso

Ruota: serie GB

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Besthane®, durezza 92 Shore A, colore marrone, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: robusta ghisa grigia, con ingrassatore dal Ø ruota 150 mm, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C
  • Ruote con supporto fisso: lato lungo della piastra parallelo all’assale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSD-GB 100K
BSD-GB 128K
BSD-GB 150K-35
BSD-GB 200K-35
BSD-GB 202K
BSD-GB 250K
BSD-GB 252K
BSD-GB 302K
BSD-GB 304K
BSD-GB 404K-42
BSD-GB 504K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

302.13 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione390750.01 o sup.14011030080145377010040810

534.07 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione390Fino a 35.001751403001001859390125601500

539.52 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione530Fino a 35.001751404001002159520150501400

577.95 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione630Fino a 35.0017514050015026012680200501800

996.65 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione160Fino a 35.002552001004028026222200802850

1,141.38 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione205Fino a 35.002552001255533026400250602700

1,360.18 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione230Fino a 35.002552001505533033750250803700

1,597.57 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione290Fino a 35.002552002005539041600300804300

2,621.46 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione380Fino a 35.0030020025065390548203001005400

4,773.80 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione500Fino a 35.00400300300110530995304001006800

9,483.30 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione600Fino a 35.0040030040011063020420050015012000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Altro Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia
Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruote gemellate con supporto fisso Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A Colore del battistrada marrone
Colore della carrozzeria della ruota argento resistente all'idrolisi si Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70
Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico