Ruota gemellata con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BSD-GST

Ruota gemellata con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BSD-GST
Ruota gemellata con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Softhane®, con corpo ruota in ghisa

Supporto: serie BSD

  • costruzione in acciaio elettrosaldato particolarmente robusta, zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6 o verniciato, rosso

Ruota: serie GST

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Softhane®, durezza 75 Shore A, colore verde, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: robusta ghisa grigia, con ingrassatore dal Ø ruota 160 mm, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C
  • Ruote con supporto fisso: lato lungo della piastra parallelo all’assale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSD-GST 127K
BSD-GST 150K-35
BSD-GST 200K-35
BSD-GST 202K
BSD-GST 250K
BSD-GST 252K
BSD-GST 302K
BSD-GST 304K
BSD-GST 404K-42
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

487.80 €

1 7 giorni 390750.01 o sup.175140300100185875012550900

481.20 €

1 7 giorni 530Fino a 35.001751404001002158740150501100

548.04 €

1 7 giorni 145Fino a 35.001751401004026012150200501600

1,039.35 €

1 7 giorni 185Fino a 35.002552001255028026000200802400

1,192.55 €

1 7 giorni 215Fino a 35.002552001505033025600250602400

1,200.67 €

1 7 giorni 260Fino a 35.002552002005033030000250802800

1,526.27 €

1 7 giorni 280Fino a 35.002552002008039038250300803600

2,397.05 €

1 23 giorni 330Fino a 35.0030020025060390495303001004500

4,952.50 €

1 23 giorni 330Fino a 35.00400300250805301054004001006000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Altro Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruote gemellate con supporto fisso
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 75 Shore A
Colore del battistrada verde Colore della carrozzeria della ruota argento resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico