Ruota gemellata con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BSD-GTH

Ruota gemellata con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BSD-GTH
Ruota gemellata con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in ghisa

Supporto: serie BSD

  • costruzione in acciaio elettrosaldato particolarmente robusta, zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6 o verniciato, rosso

Ruota: serie GTH

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: robusta ghisa grigia, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C
  • Ruote con supporto fisso: lato lungo della piastra parallelo all’assale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSD-GTH 100K
BSD-GTH 127K
BSD-GTH 150K-35
BSD-GTH 200K-35
BSD-GTH 202K
BSD-GTH 250K
BSD-GTH 252K
BSD-GTH 302K
BSD-GTH 304K
BSD-GTH 360K
BSD-GTH 404K-42
BSD-GTH 504K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

253.58 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione390750.01 o sup.14011030080145374010040810

451.50 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione390Fino a 35.001751403001001858120125501250

467.65 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione450Fino a 35.00175140360752159520150501400

505.35 €

1 5 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione530Fino a 35.0017514040010026012228200501800

912.38 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione630Fino a 35.0025520050015028026222200802850

1,016.30 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione220Fino a 35.002552001605033026200250602700

1,243.75 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione220Fino a 35.002552001605033034000250803700

1,480.20 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione260Fino a 35.002552002005039041600300804300

2,379.18 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione260Fino a 35.0030020020050390550003001005400

2,549.85 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione330Fino a 35.002552002506345052660360754500

4,580.43 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione380Fino a 35.0040030030075530995304001006800

8,656.22 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione185Fino a 35.004003001255063020420050015012000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Altro Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia
Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruote gemellate con supporto fisso Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A Colore del battistrada marrone chiaro
Colore della carrozzeria della ruota argento resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70
Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico