Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BSFE-GTH

Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BSFE-GTH
Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate con molla in poliuretano, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in ghisa

Supporto: serie BSFE

  • costruzione in acciaio elettrosaldato particolarmente robusta, zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6
  • molla in elastomero per eccellenti caratteristiche ammortizzanti
  • meccanismo a molla esente da manutenzione

Ruota: serie GTH

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: robusta ghisa grigia
  • con ingrassatore, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSFE-GTH 160K
BSFE-GTH 200K
BSFE-GTH 202K
BSFE-GTH 250K
BSFE-GTH 252K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

345.17 €

1 7 giorni 265750.01 o sup.14011020050245941016050800

362.48 €

1 7 giorni 265Fino a 35.001401102005026510440200501000

690.08 €

1 7 giorni 275Fino a 35.001751402008027516360200801600

749.17 €

1 7 giorni 275Fino a 35.001751402008031517312250601500

1,195.45 €

1 23 giorni 315Fino a 35.002001602506331525800250801800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Altro Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruota con supporto fisso ammortizzato
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A
Colore del battistrada marrone chiaro Colore della carrozzeria della ruota argento resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico