Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BSFN-GB (Codici componente)

Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BSFN-GB
Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate con molla in acciaio, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Besthane®, con corpo ruota in ghisa

Supporto: serie BSFN

  • costruzione in acciaio elettrosaldato particolarmente robusta, zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6
  • robusta costruzione a molla con molla in acciaio
  • meccanismo a molla esente da manutenzione

Ruota: serie GB

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Besthane®, durezza 92 Shore A, colore marrone, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: robusta ghisa grigia, con ingrassatore dal Ø ruota 150 mm, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSFN-GB 160K
BSFN-GB 200K
BSFN-GB 202K
BSFN-GB 250K
BSFN-GB 252K
BSFN-GB 252K-F30
BSFN-GB 302K
BSFN-GB 302K-F30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

400.08 €

1 23 giorni 395750.01 o sup.14011030080245951016050800

415.80 €

1 7 giorni 245Fino a 35.001401101605026510200200501000

640.49 €

1 7 giorni 265Fino a 35.001751402005027515660200801600

721.65 €

1 7 giorni 275Fino a 35.001751402008031516204250601500

1,500.95 €

1 7 giorni 315Fino a 35.002001602506037033330250802200

1,617.77 €

1 23 giorni 370Fino a 35.002001602508037035807250802200

1,595.18 €

1 7 giorni 395Fino a 35.002001603008039538500300802400

1,712.02 €

1 23 giorni 245Fino a 35.002001601605039538520300802400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Altro Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruota con supporto fisso ammortizzato
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A
Colore del battistrada marrone Colore della carrozzeria della ruota argento resistente all'idrolisi si
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico