Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BSFN-GTH

Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BSFN-GTH
Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate con molla in acciaio, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in ghisa

Supporto: serie BSFN

  • costruzione in acciaio elettrosaldato particolarmente robusta, zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6
  • robusta costruzione a molla con molla in acciaio
  • meccanismo a molla esente da manutenzione

Ruota: serie GTH

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: robusta ghisa grigia
  • con ingrassatore, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSFN-GTH 160K
BSFN-GTH 200K
BSFN-GTH 202K
BSFN-GTH 250K
BSFN-GTH 252K
BSFN-GTH 252K-F30
BSFN-GTH 302K
BSFN-GTH 302K-F30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

362.18 €

1 7 giorni 395750.01 o sup.14011030080245951016050800

379.48 €

1 23 giorni 245Fino a 35.001401101605026510200200501000

598.35 €

1 7 giorni 245Fino a 35.001751401605027515760200801600

659.10 €

1 7 giorni 265Fino a 35.001751402005031516400250601500

1,442.73 €

1 7 giorni 265Fino a 35.002001602005037034250250802200

1,559.55 €

1 23 giorni 275Fino a 35.002001602008037035500250802200

1,536.50 €

1 7 giorni 275Fino a 35.002001602008039537500300802400

1,653.32 €

1 23 giorni 315Fino a 35.002001602506339538900300802400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Altro Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruota con supporto fisso ammortizzato
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A
Colore del battistrada marrone chiaro Colore della carrozzeria della ruota argento resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico