Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BS-GB (Codici componente)

Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BS-GB
Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Besthane®, con corpo ruota in ghisa

Supporto: serie BS

  • costruzione in acciaio elettrosaldato particolarmente robusta
  • zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6

Ruota: serie GB

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Besthane®, durezza 92 Shore A, colore marrone, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: robusta ghisa grigia, con ingrassatore dal Ø ruota 150 mm, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BS-GB 128K
BS-GB 128K-FS
BS-GB 150K
BS-GB 150K-FS
BS-GB 152K
BS-GB 152K-FS
BS-GB 154K
BS-GB 154K-FS
BS-GB 160K
BS-GB 160K-FS
BS-GB 200K
BS-GB 200K-FS
BS-GB 202K
BS-GB 202K-FS
BS-GB 250K
BS-GB 250K-FS
BS-GB 252K
BS-GB 252K-FS
BS-GB 300K
BS-GB 302K
BS-GB 304K
BS-GB 360K
BS-GB 364K
BS-GB 402K
BS-GB 406K
BS-GB 504K
BS-GB 604K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

218.40 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione205750.01 o sup.14011015080170444312560850

283.11 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione205750.01 o sup.14011016050170501312560850

233.77 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione205750.01 o sup.14011016050200465015050800

302.57 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245750.01 o sup.14011020050200539115050800

255.40 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione245750.01 o sup.14011020050200509515060950

324.20 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione255750.01 o sup.14011020080200577115060950

403.83 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione255Fino a 35.00175140200802058304150801200

508.33 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione305Fino a 35.00175140250602059000150801200

239.32 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione305750.01 o sup.14011025060205468016050800

308.10 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione305750.01 o sup.14011025080205560016050800

256.75 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione305Fino a 35.00140110250802455840200501000

330.77 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione355Fino a 35.00140110300602456793200501000

404.73 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione355Fino a 35.001751403008025510860200801600

497.31 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione370Fino a 35.0017514030010025510860200801600

438.11 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione430Fino a 35.001751403607530511630250601500

542.10 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione430Fino a 35.0017514036012030513200250601500

512.05 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione470Fino a 35.001751404008030513920250801800

624.17 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione480Fino a 35.0017514040012530515812250801800

614.38 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione630Fino a 35.0017514050015035515200300601800

706.23 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione730Fino a 35.0017514060020035518300300802400

1,456.85 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione355Fino a 35.0020016030090370267903001003000

1,677.23 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione470Fino a 35.002001604007543027350360752500

2,074.35 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione580Fino a 35.00255200520100430387803601203800

2,103.88 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione710Fino a 35.0020016062020047032650400803000

2,310.74 €

1 7 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione145Fino a 35.0025520010055480527004001255000

5,624.93 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione145Fino a 35.00400300100556301180005001507500

7,551.93 €

1 23 giorni Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione170Fino a 35.004003001255573019780060020012000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bozzello Altro Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia
Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave no
Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A Colore del battistrada marrone
Colore della carrozzeria della ruota argento resistente all'idrolisi si Non macchia al contatto si
Antiruggine no Antitraccia si Resistenza termica max(°C) 70
Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico