Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BS-GEV (Codici componente)

Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BS-GEV
Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, ruota per alte portate con anello in gomma elastica, con corpo ruota in ghisa

Supporto: serie BS

  • costruzione in acciaio elettrosaldato particolarmente robusta
  • zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6

Ruota: serie GEV

  • anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza, durezza 65 Shore A, colore nero
  • corpo ruota: robusta ghisa grigia, con ingrassatore, verniciato, colore antracite

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +60 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BS-GEV 302K
BS-GEV 400K
BS-GEV 520K
BS-GEV 620K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

612.89 €

1 7 giorni 1702001601255535518450300901080

849.16 €

1 7 giorni 2052001601505547025610400751200

1,791.19 €

1 23 giorni 20520016015055580501005201001830

4,069.14 €

1 23 giorni 205250270150807101530006202004540

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione Gamma di carico(daN) Fino a 35.00 Materiale bozzello Altro
Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Gomma, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia Materiale Gomma
Tipo prodotto ruota con supporto fisso Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare
Durezza del rivestimento/anello 65 Shore A Colore del battistrada nero Colore della carrozzeria della ruota antracite
resistente all'idrolisi no Non macchia al contatto no Antiruggine no
Antitraccia no Resistenza termica max(°C) 80 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico