Registrati
Configura
  • Altezza di montaggio H(mm)
  • Lunghezza piastra L(mm)
  • Larghezza piastra W(mm)
  • Diam. rotella D(Ø)
  • Larghezza rotella B(mm)
  • Altezza totale(mm)
  • Peso(g)
  • Diametro rotella(mm)
  • Larghezza rotella(mm)
  • Portata a 4 km/h(kg)
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Entro 5 giorni lavorativi
    • Entro 7 giorni lavorativi
    • Entro 23 giorni lavorativi

Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BS-GSPO

Codice componente:

Sono stati trovati. 17 candidati non definiti.
Quantità:

Elenco numeri di parte

Numero di articoli

Tipo ruota

Altezza di montaggio H

(mm)

Lunghezza piastra L

(mm)

Larghezza piastra W

(mm)

Diam. rotella D

(Ø)

Larghezza rotella B

(mm)

Altezza totale

(mm)

Peso

(g)

Diametro rotella

(mm)

Larghezza rotella

(mm)

Portata a 4 km/h

(kg)

Quantità minima d'ordine
Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione
205
140
110
150
80
145
2539
100
55
1500
1 pezzi
Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione
255
140
110
200
55
145
2539
100
55
1500
1 pezzi
Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione
280
140
110
200
80
170
2913
125
55
1750
1 pezzi
Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione
280
140
110
200
80
170
3430
125
55
1750
1 pezzi
Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione
330
175
140
250
65
205
5300
150
55
2500
1 pezzi
Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione
330
175
140
250
80
205
6086
150
55
2500
1 pezzi
Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione
380
175
140
300
80
205
6313
150
80
3000
1 pezzi
Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione
430
175
140
300
110
205
7062
150
80
3000
1 pezzi
Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione
255
175
140
200
55
255
6800
200
55
3000
1 pezzi
Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione
530
175
140
400
110
255
8310
200
55
3000
1 pezzi
Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione
170
255
200
125
50
280
15400
200
80
4500
1 pezzi
Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione
170
255
200
125
50
280
17180
200
80
4500
1 pezzi
Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione
200
255
200
150
50
330
17450
250
65
5000
1 pezzi
Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione
200
255
200
150
50
330
18920
250
80
6000
1 pezzi
Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione
205
255
200
160
50
380
21900
300
80
6000
1 pezzi
Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione
205
400
300
160
50
430
54870
300
110
10000
1 pezzi
Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione
245
400
300
200
50
530
65860
400
110
12000
1 pezzi
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
Giorni spedizione standard
211.58 €
( 251.78 € )
5 giorni lavorativi
273.85 €
( 325.88 € )
23 giorni lavorativi
257.94 €
( 306.95 € )
5 giorni lavorativi
322.64 €
( 383.94 € )
23 giorni lavorativi
314.66 €
( 374.45 € )
5 giorni lavorativi
466.10 €
( 554.66 € )
23 giorni lavorativi
469.58 €
( 558.80 € )
5 giorni lavorativi
574.07 €
( 683.14 € )
23 giorni lavorativi
505.98 €
( 602.12 € )
5 giorni lavorativi
597.11 €
( 710.56 € )
23 giorni lavorativi
918.51 €
( 1,093.03 € )
5 giorni lavorativi
1,158.65 €
( 1,378.79 € )
23 giorni lavorativi
1,047.41 €
( 1,246.42 € )
7 giorni lavorativi
1,249.32 €
( 1,486.69 € )
7 giorni lavorativi
1,661.25 €
( 1,976.89 € )
7 giorni lavorativi
3,163.68 €
( 3,764.78 € )
23 giorni lavorativi
4,336.94 €
( 5,160.96 € )
23 giorni lavorativi

Ulteriori informazioni

Informazioni di base

Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, ruota per alte portate in poliammide colato

Supporto: serie BS

  • costruzione in acciaio elettrosaldato particolarmente robusta
  • zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6

Ruota: serie GSPO

  • poliammide colato di prima qualità, ottenuto tramite colata, resistente alla rottura, durezza 80 Shore D, colore beige naturale

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • ridotto assorbimento di umidità
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C
  • considerare la pressione sulla superficie su pavimenti delicati dovuta a carichi elevati