Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BS-SETH (Codici componente)

Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BS-SETH
Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in acciaio elettrosaldato

Supporto: serie BS

  • costruzione in acciaio elettrosaldato particolarmente robusta
  • zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6

Ruota: serie SETH

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: lamiera d’acciaio stampata molto spessa, saldato su tre punti, con mozzo in tubo d’acciaio, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BS-SETH 125K
BS-SETH 125K-FS
BS-SETH 150K
BS-SETH 150K-FS
BS-SETH 160K
BS-SETH 160K-FS
BS-SETH 200K
BS-SETH 200K-FS
BS-SETH 250K
BS-SETH 250K-FS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

212.43 €

1 7 giorni 245485.01–750.0014011020050170295012550500

277.13 €

1 23 giorni 305485.01–750.0014011025060170343012550500

238.55 €

1 7 giorni 305485.01–750.0014011025060200348315050650

307.35 €

1 23 giorni 157485.01–750.0014011010046200418315050650

242.78 €

1 7 giorni 170485.01–750.0014011012546205366916050700

311.58 €

1 23 giorni 200485.01–750.0014011015046205442116050700

275.72 €

1 5 giorni 245Fino a 35.00140110200532454445200501000

349.74 €

1 23 giorni 245Fino a 35.00140110200802455443200501000

432.38 €

1 7 giorni 305Fino a 35.00175140250653058207250601350

536.37 €

1 23 giorni 305Fino a 35.001751402508030510130250601350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Acciaio Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Poliuretano, Materiale della ruota: lamiera d’acciaio stampata molto spessa Materiale Poliuretano Tipo prodotto ruota con supporto fisso
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 92 Shore A
Colore del battistrada marrone chiaro Colore della carrozzeria della ruota argento resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia si
Resistenza termica max(°C) 70 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico