Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BS-SPK

Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, serie BS-SPK
Ruota con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate, ruota con bordino in ghisa

Supporto: serie BS

  • costruzione in acciaio elettrosaldato particolarmente robusta
  • zincatura galvanica, passivato giallo, senza Cr6

Ruota: serie SPK

  • robusta ghisa grigia, durezza 180–220 HB, con ingrassatore dal Ø ruota 125 mm, verniciato, colore argento

Altre caratteristiche:

  • resistenza a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +120 °C
  • lubrificare in base alla temperatura di applicazione
  • le portate indicate nella tabella fanno riferimento alle ruote con bordino per i profili delle rotaie a norma DIN 536 specificate sotto (norma relativa alle rotaie per le gru):
    SPK 50G–SPK 200K, SPK 250G, SPK 250K: A45
    SPK 201K, SPK 251K: A55

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BS-SPK 100K
BS-SPK 125K
BS-SPK 150K
BS-SPK 200K
BS-SPK 201K
BS-SPK 250K
BS-SPK 251K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)
Altezza totale
(mm)
Peso
(g)
Diametro rotella
(mm)
Larghezza rotella
(mm)
Portata a 4 km/h
(kg)

130.74 €

1 5 giorni 157750.01 o sup.14011010046157420010046800

151.23 €

1 5 giorni 170750.01 o sup.14011012546170490012546900

161.05 €

1 5 giorni 200Fino a 35.00140110150462005689150461000

238.65 €

1 5 giorni 245Fino a 35.00140110200532459628200531500

551.75 €

1 5 giorni 245Fino a 35.001751402008024518900200803000

420.68 €

1 7 giorni 305Fino a 35.001751402506530518050250652500

659.93 €

1 7 giorni 305Fino a 35.002001602508030526200250803500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Piastra girevole / A vite / Resina / Con foro passante / Con rotazione Materiale bozzello Altro Tipo di cuscinetto cuscinetto a sfere
Materiale (dettagli) Materiale della superficie di corsa: Metallo, Materiale della ruota: robusta ghisa grigia Materiale Metallo Tipo prodotto ruota con supporto fisso
Adatto per autoclave no Tipo di montaggio piastra da avvitare Durezza del rivestimento/anello 180–220 HB
Colore del battistrada argento Colore della carrozzeria della ruota argento resistente all'idrolisi no
Non macchia al contatto si Antiruggine no Antitraccia no
Resistenza termica max(°C) 120 Resistenza termica min(°C) -20

Supporto tecnico